Product Performance
Erfahren Sie, wieso IT Profis in Sachen leistungsstarkes Verbindungszubehör auf StarTech.com vertrauen.

1 m LC auf LC (UPC) OM4 Multimode Glasfaserkabel, 50/125µm LOMMF/VCSEL Zipcord LWL, 100G Netzwerke, Low Insertion Loss, LSZH LWL Patchkabel

LSZH Mantel - Low Smoke Zero Halogen(weniger Rauch, Halogenfrei) - LSHF/LS0H/LSOH/FRNC | Aramidfaserhülle | Ideal für SANs, Datenserver, SFP+

Produkt-ID: 450FBLCLC1
  • OM4 GLASFASERKABEL: OM4 laseroptimiertes Multimode Glasfaserkabel liefert bis zu 100 Gbit/s Ethernet; Vollduplex Zip-Cord mit farbcodierten TX/RX Steckern für die Verkabelung von Servern und Storage Area Networks (SANs)
  • HOCHWERTIGER KABEL: 50/125µm Faserkern/Mantel ist immun gegen EMV; Aramidfaserhülle für gesteigerte Zug- und Druckfestigkeit; LC/LC Anschlüsse mit polierten UPC-Keramikferrulen für Insertation Loss unter 0,3dB
  • BEWERTUNGEN UND ZUVERLÄSSIGKEIT: Einzeln auf Signalintegrität getestet; LSZH Mantel gibt bei Verbrennung nur wenig Rauch und Dämpfe ab; Dämpfungswert unter 2,3dB/km erfüllt oder übertrifft Industriestandards
  • KOMPATIBILITÄT: OM4 LC/LC Multimode Kabel unterstützt 1/10/40/100 Gbit/s für High-Density Netzwerkanwendungen wie SANs, Datenserver, SFP+ und QSFP+ Verbindungen über 1000BASE-SX, 10GBASE-SR, 40GBASE-SR4 und 100GBASE-SR10
  • SPEZIFIKATIONEN: 1 m; Farbe: Aqua (OM4); LC/LC UPC; 850nm oder 1300nm LED/VCSEL; Modale Bandbreite: 2000MHz/km bei 850nm; Kabel AD: 2.9 mm; Biegeradius: Statisch 3 cm, Dynamisch 6 cm; Lebenslang unterstützt

    Ihr Preis
    19,99 EUR excl. VAT
    23,99 EUR incl. VAT
    [object Object]
    Warte...
    Back to top
    mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.3.7 mgctlbxL$C