Erfahren Sie,wieso IT Profis in Sachen leistungsstarkes Verbindungszubehör auf StarTech.com vertrauen.
0,5m Flexibler Verdrahtungskanal, 14mm (H) x 20mm (B),Nylon 66, Kabelkanal/Kabelmanager, Cable-Eater, UL geprüft
50 cm | 14,4 mm | 20,4 mm | Nylon 66 | UL 94V-2 bewertet | TAA
TAA Compliant
Produkt-ID: CBMFWD2014
PROFESSIONELLES ORGANISIEREN & VERLEGEN VON KABELN: Kabelmanagement-Rinne schützt Kabel vor Beschädigung und leitet sie ordentlich in Ihrem Büro oder Serverraum; mit individuellen Schlaufen zum Hinzufügen oder Entfernen von Kabeln
ERWEITERBARER KABELKANAL: Erstellen Sie lange Kabelstrecken, indem Sie mehrere Einheiten dieses Kabelkanals mit den integrierten Gegensteckern an jedem Ende einrasten lassen
STARTECH.COM VORTEIL: Seit über 30 Jahren die erste Wahl für IT-Profis; Dieses Kabelabdeckungs-Kit für die Oberflächenmontage und das Kabelkanalsystem wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten