Product Performance
Erfahren Sie, wieso IT Profis in Sachen leistungsstarkes Verbindungszubehör auf StarTech.com vertrauen.

100 Stück mittelgroße Kabelschellen mit Nagel - wiederverwendbare Nagelschellen - Kunststoff Kabelhalterung - Ethernet/AV/Coax/Strömkabel Nagelschellen - Weiß - TAA

100 Stück | Mittel Groß | Stahlnagel | TAA

Produkt-ID: CBMNMCC2
  • 100ER PACKUNG KABELCLIPS MIT NAGEL: Die Klemmen halten Kabel mit einem Durchmesser von 5-7 mm und sorgen für Ordnung; Montage und Wiederverwendung mit einem Stahlnagel (2 mm x 25 mm)
  • HOCHWERTIG: Kabelbefestigungselemente aus haltbarem PE mit einem Stahlnagel zur Sicherstellung der Wiederverwendbarkeit/Langlebigkeit; Stahlnagel sorgt für einfache Montage, Tragfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit; TAA
  • WENIGER KABELGEWIRR: Fixieren Sie Koaxialkabel, RJ11-Telefonkabel, Audio-, Video-, RJ45 CAT5/CAT6- Ethernet Netzwerk- und USB-Kabel an Fußleisten und Holzverkleidungen zur Reduzierung von Kabelgewirr; geeignet für Holz, Ziegel/Trockenbau und Mauerwerk
  • ERHÄLTLICH IN WEITEREN GRÖSSEN: Groß (CBMDNMCC3) für Kabel von 7-10 mm mit Nagel von 1,6 x 25 mm; Extragroß (CBMNMCC4) für Kabel von 10-14 mm mit Nagel von 2 x 30 mm
  • STARTECH.COM VORTEIL: Diese weißen wiederverwendbaren Drahthaltestifte werden mit lebenslanger Garantie von StarTech.com, einschließlich technischem Support rund um die Uhr an Werktagen geliefert

    Ihr Preis
    7,99 EUR excl. VAT
    9,59 EUR incl. VAT
    [object Object]
    Warte...
    Back to top
    mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.3.7 mgctlbxL$C