Erfahren Sie,wieso IT Profis in Sachen leistungsstarkes Verbindungszubehör auf StarTech.com vertrauen.
15 cm Kabelbinder - 3 mm breit, 39 mm Bündeldurchmesser, 18 kg Zugfestigkeit, selbstsichernde Nylon-Kabelbinder mit gebogener Spitze, 94V-2/UL geprüft, schwarz, 1000 Stück
1000 Stück | Medium | 152x3 mm | Schwarz | Nylon 66 |UL 94 V-2 | TAA | UL
TAA Compliant
Produkt-ID: CBMZT6BK
PACKUNGENSINHALT: 1000 KABELBINDER: Halten Sie Ihre Kabel mit diesen 15 cm schwarzen Kabelbindern mit gebogener Spitze und mit 68 mm Bündeldurchmesser organisiert; werkzeuglose Installation; UL File Number: E97527
INDUSTRIELLE STÄRKE: Diese robusten, jedoch flexiblen, verstellbaren Kabelbinder aus strapazierfähigem Nylon 66-Material sind für ein Gewicht von bis zu 18 kg getestet und entsprechen der Brandschutzklasse UL94 V-2
WEITERE GRÖSSEN ERHÄLTLICH: Erhältlich in 10 cm für 22 mm Bündeldurchmesser | 15 cm für 39 mm Bündeldurchmesser | 20 cm für 55 mm Bündeldurchmesser | Schwarz oder Weiß
ZUVERLÄSSIGE SICHERHEIT: Entflammbarkeitsklasse: UL 94 V-2 | UL geprüft | CE | Lloyd's Register Certified | RoHS | TAA-konform
WEITERE GRÖSSEN ERHÄLTLICH: Erhältlich in 10 cm für 22 mm Bündeldurchmesser | 15 cm für 39 mm Bündeldurchmesser | 20 cm für 55 mm Bündeldurchmesser | Schwarz oder Weiß