Erfahren Sie,wieso IT Profis in Sachen leistungsstarkes Verbindungszubehör auf StarTech.com vertrauen.
Kabelbinder - 254x7 mm, wiederverwendbar, lösbare Nylonbinder, 22 kg Zugfestigkeit, Innen- und Außenbereich, 94V-2/UL, weiß, 100 Stück
100 Stück | Extra groß | 254x7 mm | Weiß |Lösbar | Nylon 66 |UL 94 V-2 | TAA | UL
TAA Compliant
Produkt-ID: CBMZTRB10
PACKUNGENSINHALT: 100 WIEDERVERWENDBARE KABELBINDER: Halten Sie Ihre Kabel mit diesem [LENGTH_PROD] langen weißen Kabelbindern mit 65 mm Bündeldurchmesser organisiert; werkzeuglose Installation und mehrfache Wiederverwendung durch die Lasche am Kopf
INDUSTRIELLE STÄRKE: Diese robusten, jedoch flexiblen, verstellbaren und lösbaren Kabelbinder aus strapazierfähigem Polyamid 6.6 sind auf eine Mindestzugfestigkeit bis zu 22 kg getestet und nach UL94 V-2 bis zu 85 °C feuerbeständig
WEITERE GRÖSSEN ERHÄLTLICH: Erhältlich in 15 cm für 35 mm Bündeldurchmesser | 20 cm für 50 mm Bündeldurchmesser | 25 cm für 65 mm Bündeldurchmesser | Schwarz oder Weiß
REDUZIEREN SIE ABFALL & UNORDNUNG: Leicht wiederverschließbar & anpassbar sind diese extra großen Kunststoff-Kabelbinder ideal für den multifunktionalen Einsatz an Ihrem Arbeitsplatz im Büro oder im Home Office; StarTech.com Lifetime Garantie