Neu
Product Performance
Erfahren Sie, wieso IT Profis in Sachen leistungsstarkes Verbindungszubehör auf StarTech.com vertrauen.

3m High Speed HDMI-Kabel mit Griff-Steckern, 4K 60Hz/1440p 144Hz, 18 Gbps, HDR10/HDCP 2.2, UHD HDMI 2.0 Arc Kabel für TV/Monitor/Display, TPE-Mantel

Vermeiden Sie versehentliche Trennungen mit diesem HDMI-Kabel mit Griffsteckern

Produkt-ID: HDMI2-CABLE-GRIP-10F
  • HOHE LEISTUNG: High Speed HDMI Kabel wurde für UHD-fähige HDMI-Geräte entwickelt; richtige HDMI-Kabel auf einen Blick mit den Leistungsmarkierungen auf Steckern für schnelle und einfache Identifizierung; 18Gbps für nahtlose 4K 60Hz Videos
  • GRIFFIGE HDMI-STECKER: HDMI 2.0 Kabel hat vergoldete, griffige Stecker, um versehentliches Trennen aufgrund von Spannung oder Vibration zu verhindern; Das Kabel bleibt sicher mit montierten HDMI-Displays und schwer zugänglichen HDMI-Anschlüssen verbunden
  • HOCHWERTIGE KONSTRUKTION: Vergoldete Stecker, für min. 10.000 Einsteckvorgänge; strapazierfähiger TPE-Mantel und Zugentlastungen sind halogenfrei und RoHS-konform; geprüft auf 2.000 Biegezyklen bei -/+60 Grad; geflochtene Abschirmung für EMI-Schutz
  • ANWENDUNGEN: Ideal für 4K-UHD-Displays, Hochleistungs-Grafikprozessoren und Workstations; Anschluss eines HDMI-Monitors an eine 4K-Dockingstation mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 144Hz bei einer Auflösung von 1440p
  • SPEZIFIKATIONEN: Schwarz; 3 Meter; Hochgeschwindigkeits HDMI mit Ethernet; HDMI 2.0 unterstützt HDR10/ARC/HDCP 2.2/CEC; 4K 60Hz/1440p 144Hz/1080p 240Hz; 18Gbps; 32-Kanal Audio; abwärtskompatibel; 30AWG; 6mm Außendurchmesser

    Ihr Preis
    13,99 EUR excl. VAT
    16,79 EUR incl. VAT
    [object Object]
    Warte...
    Back to top
    mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.3.7 mgctlbxL$C