Descontinuado
Product Performance
Sepa por qué los profesionales de la informática confían en StarTech.com para los accesorios de conectividad de alto rendimiento.

Backplane/Caja Extraíble para 5 Discos Duros SAS/SATA de 3,5 pulgadas

Convierta 5 discos duros SATA/SAS en unidades hot swap de acceso frontal

ID del Producto: SBAY5BK
  • Soporta hasta cinco discos SATA de 3,5 pulgadas a través de tres bahías de 5,25 pulgadas
  • Fácil de usar; puertas de la bahía con sistema de bloqueo
  • Soporta dos puertos SAS
  • Clasificación de Inflamabilidad 94 V-0 UL
  • Compatible con unidades de disco duro y controladores SAS revisión 1/2 (3,0/6,0 Gbps)
  • Compatible con unidades de disco duro y controladores SATA revisión 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Soporta discos duros SAS y SATA de 3,5 pulgadas
  • Indicador LED de Encendido/Actividad para cada unidad
  • Dos ventiladores de 60mm
  • Robusta estructura de aluminio y acero
  • Soporta Plug and Play y Hot-Swap

    Espere...
    Back to top
    mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.3.7 mgctlbxL$C