Accessoires performants pour les environnements d'affichage UHD
Les produits StarTech.com sont conçus et fabriqués pour des applications professionnelles et commerciales où la performance, la compatibilité, la durabilité et la fiabilité sont cruciales.
Les ressources ci-dessous vous permettront d'en savoir plus sur le choix des câbles et des adaptateurs qui prennent en charge la bande passante et les fonctionnalités requises pour votre déploiement spécifique axé sur les performances.

Station d'accueil pour ordinateur portable avec 96W Power Delivery et prise en charge d'un seul écran à 8K30Hz ou de deux écrans à 4K60Hz.
Câbles UHD haute performance en vedette
Lors de la connexion directe entre des périphériques équipés de HDMI ou DisplayPort, les câbles certifiés, durables et flexibles de StarTech.com sont conçus pour offrir les performances vidéo dont les professionnels de l'informatique ont besoin. Notre gamme de câbles HDMI 8K robustes va un peu plus loin dans la durabilité et fournit un renforcement en fibre aramide afin que le cœur du câble soit protégé des courbures fréquentes tout en offrant une grande flexibilité.
Conseil de pro de l'IT : En ce qui concerne le HDMI, même si une source ou un écran peut indiquer qu'il prend en charge le HDMI 2.1, il est important de s'assurer que la fonction spécifique dont vous avez besoin (par exemple, DSC, eARC) est spécifiquement prise en charge par les deux appareils et le câble que vous prévoyez d'utiliser.
L'importance de la performance pour les câbles UHD
Chaque maillon de la chaîne de connexion entre la source et l'écran UHD est important.
Adaptateurs UHD et 8K haute performance
Sur les systèmes équipés de ports Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 ou USB-C avec mode DP-Alt, StarTech.com propose des câbles adaptateurs qui fournissent une solution tout-en-un, réduisant les points de défaillance et offrant une meilleure intégrité du signal par rapport à l'utilisation de plusieurs connexions.
Conseil de pro de l'IT : L'application StarTech.com Connectivity Tools comprend un utilitaire de disposition avancée des fenêtres permettant de configurer et d'enregistrer des dispositions de fenêtres personnalisées. Gagnez du temps et augmentez votre productivité grâce à des dispositions de fenêtres personnalisées qui peuvent être restaurées d'un simple clic ou automatiquement lors de la connexion à une station d'accueil, un adaptateur d'affichage ou un commutateur KVM.