Hubs USB-A

Les hubs USB-A de StarTech.com étendent la connectivité USB des périphériques hôtes de votre organisation compatibles avec l'USB-A, en connectant plusieurs périphériques USB-A & USB-C à un seul port USB-A.

Notre gamme de hubs USB-A offre une variété de solutions avec différentes caractéristiques, notamment :

  • Options d'auto-alimentation ou d'alimentation par bus
  • Taux de transfert USB 3.2 Gen 2 (10Gbps), USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) ou USB 2.0 (480Mbps)
  • Câbles hôtes intégrés
  • Câbles hôtes discrets inclus
  • Rechargement B.C 1.2
  • Connectivité Gigabit Ethernet filaire
Filtres
Nettoyer
Attendez...
Back to top