Câbles USB-C

Il existe un nouveau connecteur pour les ordinateurs, les périphériques et les appareils mobiles : le connecteur USB-C™, ou USB Type-C™. Cet accessoire regroupe les fonctions suivantes dans un seul connecteur :

  • Données USB
  • Charge et alimentation universels
  • Affichages externes avec DisplayPort™
  • Autres types d'interface, comme Thunderbolt™ 3

Sur les nouveaux ordinateurs portables, le connecteur USB-C novateur peut remplacer les connecteurs Thunderbolt, DisplayPort, d’alimentation propriétaires et USB traditionnels. Désormais, les appareils sont plus compacts, plus minces et plus légers. De plus, le connecteur USB-C est réversible, ce qui signifie qu’il peut être enfiché des deux côtés, ce qui évite les frustrations et les ports endommagés !

Filtres
Nettoyer
Attendez...
Back to top