Prestazioni del Prodotto
Scopri perché i Professionisti IT si affidano a StarTech.com per gli accessori di connettività ad alte prestazioni.

Cavo Seriale DB9 a Jack 3,5 mm da 1m - Adattatore Seriale RS232 9 pin a Jack 3,5 M/M per la Configurazione e Calibrazione di Dispositivi Seriali, Proiettori, Digital Signage e TV tramite Jack Audio

Consente di Collegare una Centralina DB9-RS232 a un dispositivo seriale con Jack da 3,5 mm

ID prodotto: 9M351M-RS232-CABLE
  • CAVO SERIALE DA DB9 A 3,5 MM: Questo cavo seriale RS232 da 1m consente la configurazione di dispositivi seriali come TV, proiettori e monitor per il digital signage che necessita un collegamento seriale RS-232 a 3 conduttori tramite jack audio da 3,5 mm
  • QUALITÀ: Realizzato con fili da 28 AWG, schermatura in Al-Mylar, connettori schermati in metallo per ridurre le interferenze EMI. Il rivestimento in PVC della guaina e dei connettori con rilievi per la trazione prevengono i danni dovuti all' uso intensivo
  • COMPATIBILITÀ: Questo cavo da DB9 a 3,5mm è compatibile con gli adattatori seriali da USB-A/C a DB9 (1P3FP-USB-SERIAL/ICUSB232C) per PC non dotati di porta seriale. Nota: potrebbe essere necessario un adattatore F/F DB9, come il nostro GC9SF (non incluso)
  • SPECIFICHE: Lunghezza: 1 m - Cavo Seriale da DB9 Maschio a 3,5 mm Maschio - Colore: Nero - 28 AWG - OD: 3,5 mm - Rivestimento: PVC - Pin 3 DB9 a punta del Jack 3,5 mm - Pin 2 DB9 all'anello del Jack 3,5 mm - Pin 5 DB9 alla manica del Jack 3,5 mm
  • LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT: Progettato e realizzato per i professionisti dell'IT, questo prodotto è supportato a vita, compresa l'assistenza tecnica gratuita 24/5 multilingue

    Il tuo prezzo
    11.99 EUR excl. VAT
    12.95 EUR incl. VAT
    [object Object]
    Aspettare...
    Back to top
    mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.3.7 mgctlbxL$C