PANORAMICA
Dattatori display video
Dalle tecnologie meno recenti alle connessioni di ultima generazione, StarTech.com offre la più vasta scelta di adattatori video.
Diventa più produttivo collegando monitor esterni o associa rapidamente un proiettore per esporre con successo la tua presentazione.

Adattatori display singolo
Collega il dispositivo a un display esterno. Con i nostri adattatori display singolo, puoi collegare un monitor HDMI, DVI o VGA a un dispositivo con tecnologia DisplayPort, USB-C e Thunderbolt 3.
Adattatori multidisplay
Collega più display al dispositivo per aumentare lo spazio sullo schermo e agevolare il multitasking. Con l'ampia gamma di adattatori multidisplay di Startech.com, hai solo l'imbarazzo della scelta.
Adattatori display multiporta
Espandi la porta video del tuo laptop in qualsiasi uscita video. I nostri adattatori multiporta sono pensati per garantire ai professionisti sempre in viaggio la possibilità di collegarsi a tutti i monitor o i proiettori necessari.
Technologies
Tecnologie di connettività dei display
Converti e collega qualsiasi display da una porta USB-C, Thunderbolt 3, DisplayPort o un'altra porta video.
HDMI
- Collegare i dispositivi HDMI direttamente ai TV o ai display HDMI
- Collegare il dispositivo HDMI a proiettori e display DisplayPort, VGA e DVI tramite gli adattatori
- Supporta fino a 4K a 60 Hz
- Cavo e adattatore multifunzione per la trasmissione di segnali digitali e audio

Thunderbolt 3
- Collega due monitor 4K a 60 Hz mediante una singola porta Thunderbolt 3 per svolgere più attività contemporaneamente
- Esegui applicazioni ad altissimo consumo di risorse senza rinunciare alle prestazioni
- Collega un display 5K a 60 Hz tramite due cavi DisplayPort
- Supporto per sistemi operativi Mac e Windows

USB 3.0
- Trasforma qualsiasi porta USB in un'uscita video esterna
- La maggior parte dei dispositivi moderni dispone di almeno una porta USB
- Collegamento ad altri monitor 1080p o display Ultra HD 4K
- Per rimediare alla mancanza di porte video, aggiungi un display tramite una porta USB

USB-C
- Offre un supporto I/O completo per l'aggiunta di ulteriori funzioni agli adattatori display, come la tecnologia USB Power Delivery e la modalità Presentazione
- Utilizza la porta USB-C del tuo computer laptop per collegare display DisplayPort, HDMI, VGA o DVI
- Il connettore, compatto e reversibile, assicura una connettività video semplice ma potente
- Supporta un'uscita video fino a 4K a 60 Hz per applicazioni ad uso intensivo di grafica

DisplayPort / Mini DisplayPort
- Collega un dispositivo DisplayPort o Mini DisplayPort a display o proiettori HDMI, VGA e DVI tramite gli adattatori
- Supporta le risoluzioni 4K a 60Hz
- Ampia scelta di cavi, adattatori e convertitori DisplayPort per il collegamento a display o proiettori meno recenti

PRESENTAZIONE
Concentrati sul pubblico. A tenere sveglio il computer, ci pensiamo noi.

Quando l'interruttore è acceso, il display del computer laptop collegato non entra in modalità sospensione.
Introduzione al nuovo adattatore per le presentazioni
Un adattatore display USB-C fuori dal comune, dotato di un esclusivo interruttore per la modalità Presentazione che impedisce al laptop di avviare lo screensaver, passare allo stato di sospensione o entrare in modalità di risparmio energia mentre è collegato a un proiettore o a un display.
La modalità Presentazione può essere impostata su On o Off a seconda della situazione: attivala se stai partecipando a un meeting in una sala riunioni, disattivala quando sei alla scrivania.
Disponibile nei modelli VGA e HDMI, è la soluzione ideale per le sale riunioni e un perfetto accessorio da viaggio per i professionisti sempre in movimento.
RICERCA PRODOTTI
Scopri la gamma completa di adattatori display StarTech.com: