Prestazioni del Prodotto
Scopri perché i Professionisti IT si affidano a StarTech.com per gli accessori di connettività ad alte prestazioni.

Cavo di sicurezza per laptop con chiave - Per K-Slot, Nano and Wedge Slot - 2m

Cavo di sicurezza portatile | Cavo in acciaio | Pulsante Push-to-Lock

ID prodotto: LTULOCKKEY
  • CAVO DI SICUREZZA UNIVERSALE 3 IN 1 PER COMPUTER LAPTOP: testine di blocco intercambiabili compatibili con K-Slot Kensington/Nano e Noble Wedge; cavo di sicurezza di 2 m in acciaio rivestito in vinile resistente al taglio (4,4 mm di spessore)
  • CAVO DI SICUREZZA ANTIFURTO A CHIAVE PER COMPUTER LAPTOP: apparecchiature protette grazie a questo cavo di sicurezza dotato di 2 chiavi (una chiave di scorta); pulsante di blocco a pressione; cavo di sicurezza in acciaio testato con forza fino a 40Kg
  • COMPATIBILITÀ: funziona con marchi quali HP, Lenovo, Acer, Asus (K-Slot) | Dispositivi ultrasottili come HP EliteBooks, Chromebook 11 G6/14 G5, alcuni tablet 2 in 1 (Nano) | Dell Precision, Latitude, XPS (Wedge)
  • DESIGN INTELLIGENTE: la testina di blocco ha un diametro di 12,5 mm e una punta posizionata per l'allineamento con lo slot di blocco dei dispositivi ultrasottili; il design con giunto sferico consente alla testina di ruotare di 360°
  • IL VANTAGGIO DI STARTECH.COM: la fascetta con chiusura a strappo in dotazione consente di mantenere in ordine il cavo di sicurezza per notebook; da utilizzare con LTANCHOR e LTANCHORL(non inclusi) per fissare l'apparecchio a qualsiasi superficie

    Il tuo prezzo
    52.99 EUR excl. VAT
    57.23 EUR incl. VAT
    [object Object]
    Aspettare...
    Back to top
    mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.3.7 mgctlbxL$C