Scopri perchéi Professionisti IT si affidano a StarTech.com per gli accessori di connettività ad alte prestazioni.
Supporto da scrivania per doppio monitor con USB e audio, Staffa da scrivania con morsetto VESA per display fino a 32" (8 kg), braccio ergonomico per doppio monitor a movimento completo - Argento
Supporto per due monitor articolabile | VESA 75x75 100x100 | Altezza regolabile | Per monitor fino a 32"
TAA Compliant
ID prodotto: ARMSLIMDUOS
SUPPORTO PER GRANDI MONITOR DA 32": il supporto multi monitor compatibile VESA 75x75/100x100mm full motion supporta 2 schermi fino a 32" (8kg) per braccio; 2 porte USB 2.0 Passthrough, 2 jack audio/mic da 3.5mm
INSTALLAZIONE FACILE: Questo supporto per monitor con finitura in argento è dotato di piastra VESA rimovibile con clip a sgancio rapido per il montaggio degli schermi; comprende attrezzi per bilanciare il braccio e serrare il morsetto a C al tavolo (60mm)
CONNETTIVITÀ CONVENIENTE: Questo braccio per monitor da tavolo include 2 porte USB-A 2.0 (480Mbps) e 2 porte da 3,5 mm che estendono le porte del tuo PC/laptop/computer/dock per collegare vari dispositivi ed una struttura integrata di gestione dei cavi
INCLINAZIONE E ROTAZIONE: Il supporto per doppio monitor aumenta il comfort ergonomico e la produttività con un'inclinazione di -90/+85°, una rotazione di +/-90° e bracci articolati che supportano la rotazione dello schermo a 360 gradi (paesaggio/ritratto)
REGOLAZIONE ONE-TOUCH: Altezza massima di 450 mm dalla scrivania, il braccio per monitor a molla offre una gamma di altezza regolabile senza attrezzi di 355 mm e può estendersi verso l'esterno fino a 450 mm dalla base