Sfoglia i Prodotti




Il vantaggio Prestazionale di StarTech.com
Compatibilità Universale per Installazioni senza Problemi
L'esclusivo meccanismo di chiusura consente di adattare facilmente la punta del lucchetto a ciascun dispositivo senza doverla sostituire. I cavi di sicurezza per notebook StarTech.com sono compatibili con tutte le principali marche di laptop e supportano i tre tipi di slot più diffusi (K-Slot / T-Bar, Noble Wedge® e Nano).



Pronti per l'Implementazione
Le opzioni di combinazione Master Key/One Key e seriale consentono ai responsabili IT di proteggere le risorse preziose e semplificare le implementazioni senza la preoccupazione di chiavi smarrite o combinazioni dimenticate.

Costruzione Resistente
Costruito per assicurare la massima robustezza con un cavo in acciaio al carbonio resistente al taglio e un corpo serratura in lega di zinco pressofuso di lunga durata. La forza di trazione può raggiungere i 158 kg.

Design Accurato
Un distanziatore protettivo impedisce di danneggiare il laptop. Blocco dal profilo sottile con gomito a 90 gradi e rotazione a 360 gradi per ridurre la tensione sui i dispositivi ultrasottili.
Lucchetti per le Installazioni
Per le grandi installazioni, i nostri pacchetti di lucchetti proteggono tutti i beni aziendali, compresi laptop, desktop, stampanti, monitor, docking station e qualsiasi altro dispositivo dotato di un lucchetto di sicurezza. I nostri diversi design di lucchetti a chiave o combinati offrono le opzioni più adatte alle vostre esigenze organizzative per quanto riguarda i requisiti di gestione delle risorse, i tipi di lucchetti misti e la possibilità di recuperare combinazioni o chiavi.
Opzioni di Chiave Gestita e Opzioni Combo

Chiave Master
UNIVMK25-LAPTOP-LOCK
25 Pacchetti
Tipo di Lucchetto
25 Chiavi Uniche:
Ogni utente riceve una
Chiave Unica.
*Chiave Master disponibile
su richiesta

Chiavi Identiche
UNIVKA25-LAPTOP-LOCK
25 Pacchetti
Tipo di Lucchetto
Responsabile delle chiavi
designato per tutte le 25 serrature

Combinazione Serializzata
UNIVCS25-LAPTOP-LOCK
25 Pacchetti
Tipo di Lucchetto
Lucchetto a Combinazione:
Seriale

Chiavi Identiche
e con Combinazione
DUALKA10-LAPTOP-LOCK
10 Pacchetti
Tipo di Lucchetto
Lucchetto a chiave e a combinazione:
Combinazione azzerabile e responsabili delle chiavi per tutti e 10 i lucchetti.
Scaricate la nostra guida Lucchetti universali per laptop per installazioni semplificate per saperne di più sulle opzioni di lucchetto per laptop.
Offerte di Cavi di Sicurezza per Notebook in grandi quantità
Per semplificare le installazioni, offriamo comode confezioni multiple con diverse opzioni in base alle vostre preferenze di gestione degli asset:

Master Keyed 25 Confezioni:
25 confezioni di lucchetti con chiave che includono chiavi individuali uniche per ogni lucchetto. Chiave master opzionale disponibile su richiesta.
Keyed Alike 25 Confezioni:
25 confezioni di lucchetti Keyed Alike con 2 coppie di chiavi per i responsabili designati. Ideale quando non è richiesto l'accesso individuale. Chiavi aggiuntive disponibili su richiesta.
Keyed Alike e Combo 10 Confezioni:
10 confezioni di lucchetti Keyed Alike e Combo che includono una combinazione a 4 cifre ripristinabile dall'utente e 2 coppie di chiavi per i titolari designati. Chiavi aggiuntive disponibili su richiesta.
Combinazione Serializzata
I lucchetti a combinazione seriale includono un elenco principale di combinazioni e numeri di serie che possono essere registrati digitalmente mediante la scansione di un singolo codice QR.


Processo di recupero di chiavi e combinazioni
Contattate il nostro team di assistenza via telefono, chat o e-mail per il recupero di chiavi e combinazioni. È necessaria una prova d'acquisto.
Kit di sicurezza per postazione di lavoro
Scopri di più sul nostro kit di Cavi di Sicurezza per Notebook e periferiche.


Kit Adattatore per Slot di Sicurezza
Proteggete un'ampia gamma di dispositivi privi di slot di sicurezza incorporati, tra cui tablet e apparecchiature AV, utilizzando questo kit adattatore adesivo per slot di sicurezza. Aggiungendo la compatibilità con lo Slot K a un'ampia gamma di dispositivi, si ottiene una maggiore flessibilità per garantire una sicurezza essenziale negli istituti scolastici, nei punti vendita al dettaglio o in qualsiasi altro ambiente in cui l'accesso pubblico ai dispositivi è comune.
Scopri di più sul nostro kit adattatore per slot di sicurezza.
Applicazioni
Ufficio

I Cavi di Sicurezza universali per Notebook proteggono gli elementi essenziali dell'ufficio come laptop, docking station, monitor e computer SFF, mantenendo le apparecchiature di valore al riparo dai furti e garantendo uno spazio di lavoro sicuro.
POS per la vendita al dettaglio

Negli ambienti POS per la vendita al dettaglio, i nostri lucchetti proteggono dispositivi cruciali come monitor, stampanti e sistemi POS, impedendo l'accesso non autorizzato e mantenendo l'integrità delle operazioni.
AV

Per le configurazioni AV, i lucchetti universali per cavi offrono una protezione efficace per proiettori, media center, console e altre apparecchiature vitali, assicurando che la tecnologia sia sicura e pronta a funzionare.
Altre risorse sui lucchetti

Griglia di ricerca dei Cavi di Sicurezza per Notebook
Utilizzate la nostra griglia per risparmiare tempo e trovare il lucchetto giusto per le vostre installazioni.

Panoramica dei Cavi di Sicurezza per Notebook
Utilizzate questa pratica guida per conoscere i vantaggi di ogni tipo di lucchetto.

Articolo del blog: Come scegliere il miglior lucchetto a chiave per Notebook per una sicurezza efficace del dispositivo
Per saperne di più sui lucchetti con chiave master e con chiave uguale.