Adaptadores de vídeo Thunderbolt
Aproveche al máximo la velocidad y la potencia de la tecnología Thunderbolt, para agregar capacidad multimonitor a sus dispositivos Mac o Windows. Con capacidad sin precedentes de 40Gbps de rendimiento, los adaptadores de vídeo Thunderbolt de StarTech.com le ofrecen el rendimiento y la portabilidad necesarios para transformar su espacio de trabajo donde quiera que vaya.
- Agregue pantallas 4K UHD dual a través de un solo puerto Thunderbolt
- Capacidad 5K - Conecte una pantalla 5K para utilizar aplicaciones de fotos y vídeos con calidad de extrema nitidez
- Máxima portabilidad, diseño compacto y fabricación duradera, de peso ligero
- Todos los adaptadores de vídeo de StarTech.com están avalados por la garantía de un líder de tecnología y soporte técnico gratuito de por vida.