Hubs USB-A

Los Hubs USB-A StarTech.com amplían la conectividad USB de los dispositivos anfitriones de su organización habilitados para USB-A, conectando varios periféricos USB-A y USB-C a un solo puerto USB-A.

Nuestra línea de Hubs USB-C ofrece una variedad de soluciones con diferentes características que incluyen:

  • Opciones Autoalimentadas o Alimentadas por el Bus
  • Tasa de transferencia USB 3.2 Gen 2 (10Gbps), USB 3.2 Gen 1 (5Gbps), o USB 2.0 (480Mbps)
  • Cables de Host Integrados
  • Carga B.C 1.2
  • Conectividad Gigabit Ethernet por Cable
Filtros
Remover
Espere...
Back to top