Soluciones Únicas para Administradores de Redes y Servidores
Optimice el Rendimiento con Accesorios Simplificados de Conectividad y Solución de Problemas

Solucione Problemas y Configure Servidores Headless
Adaptadores de Crash Cart
El adaptador crash cart proporciona un control total del sistema, incluyendo la resolución de problemas de arranque a nivel de la BIOS, a cualquier plataforma de servidor/kiosco/computadora que utilice una laptop como consola a través de un puerto USB.

Visualice y Controle | Grabación de Video | Transferencia de Archivos | Alojamiento Robusto | |
---|---|---|---|---|
NOTECONS02X | | | | |
NOTECONS02 | | | |
Descubra Más Soluciones KVM Únicas
Extienda el Alcance de una Red
Extensores Ethernet | Módems de Corta Distancia | Convertidores de Fibra Óptica
Supere las limitaciones de distancia de los cables de red tradicionales con los convertidores de medios de fibra. Estos dispositivos convierten el cableado de red entre fibra y cobre, y le ayudan a extender redes a distancias más largas.

Consejo para Profesionales: Compatibilidad Garantizada
Los convertidores multimedia de StarTech.com son compatibles con Cisco y otras marcas importantes de equipos de red en los que confían los administradores y gestores de redes.
Monte y Asegure Equipos de Red y de TI en Espacios Reducidos
Racks de Montaje en Pared | Gabinetes de Montaje en Pared
Los racks y soportes de montaje en pared permiten un despliegue rápido, ayudando a los profesionales a organizar y asegurar los equipos de TI, como conmutadores de red y paneles de conexiones en donde el espacio es limitado.

Explore la gama completa de opciones de racks hasta los racks cerrados de 4 columnas 42U, junto con accesorios de rack como estantes y paneles ciegos, para una configuración de rack organizada.
Descubra Más Soluciones de Rack
Consejo para los Profesionales: Listo de Paquete
Los racks murales de marco abierto se envían en paquetes planos para un envío más rápido, lo que garantiza que sus configuraciones no se retrasarán por un paquete averiado. Cada rack incluye hardware de alta calidad como tornillos, tuercas enjauladas y herramientas para un montaje fácil y rápido.