Hubs USB-C

Los Hubs USB-C StarTech.com amplían la conectividad USB de los dispositivos host compatibles con USB-C de su organización, conectando varios periféricos USB-C y USB-A a un solo puerto USB-C.

Nuestra línea de Hubs USB-C ofrece una variedad de soluciones con características que incluyen:

    • Opciones Autoalimentadas o Alimentadas por Bus
    • Tasa de transferencia USB 3.2 Gen 2 (10Gbps), USB 3.2 Gen 1 (5Gbps), o USB 2.0 (480Mbps)
    • Cables de Host Integrados
    • Entrega de Alimentación USB Pass-Through y Carga B.C 1.2
    • Soporte para Modo Alt de DisplayPort a través de USB-C
    • Botones Individuales de Encendido/Apagado de Puertos
    • Conectividad Ethernet Gigabit por Cable
Filtros
Remover
Espere...
Back to top