Estaciones de conexión de DD

Las bases de conexión para discos duros (DD) ofrecen un rápido acceso a sus datos almacenados. Puede recuperar, transferir o archivar datos, o probar o comparar varias unidades de disco duro.

Nuestra amplia gama de bases de conexión para DD incluyen las siguientes ventajas:

  • Ahorre tiempo, ya que se evita tener que instalar la unidad en una caja de ordenador o caja en general
  • Intercambie fácilmente las unidades, gracias al diseño de carga por la parte superior, extracción de la unidad mediante un botón, así como un botón independiente de alimentación
  • Utilícelas con una gama de interfaces de datos, incluidas las de generación anterior (por ejemplo, IDE), así como las de uso común (por ejemplo, USB 3.0)
  • Confíe en el rendimiento óptimo de nuestras bases de conexión, de acabado profesional y opciones de diseño de calidad
  • Aumente su productividad con nuestros concentradores USB Pass-Through y sus funciones de carga rápida
Filtros
Remover
Espere...
Back to top