Cables Ethernet de Cobre

Elija entre una amplia gama de cables Cat5e, Cat6, Cat6a y Cat8, incluyendo diseños delgados y ultradelgados para una mayor flexibilidad en espacios reducidos y un mejor flujo de aire en entornos de alta densidad.

Disponibles en varias longitudes y colores para adaptarse perfectamente a cualquier configuración, lo que facilita la codificación por colores de su red para una gestión eficaz del cableado. Ideales para configuraciones de redes empresariales y aplicaciones Ethernet de gran ancho de banda, como Power-over-Ethernet (PoE), VoIP, transmisión de vídeo y transferencia de datos de alta velocidad.

Se utiliza cobre puro en la construcción de par trenzado de 4 pares, disponible en opciones UTP, S/FTP y STP, lo que garantiza un rendimiento uniforme en distintos entornos y minimiza la pérdida de señal por EMI.

Los cables Ethernet de cobre deStarTech.com se someten a pruebas rigurosas para cumplir o superar todas las especificaciones TIA/EIA, para conexiones de red fiables de gran ancho de banda. Todos nuestros cables de red están respaldados por una garantía de por vida.

Filtros
Remover
Espere...
Back to top