製品のパフォーマンス
(ここに行く) 性能重視のコネクティビティアクセサリーについて、IT専門家達がStarTech.comを信頼する理由をご紹介します。

RS232C シリアルインターフェースカード/PCI Express x1/2ポート D-Sub 9 ピン オス/16C1050 UART/最大921.6Kbps/標準 & ロープロファイル/Windows & Linux/DB9 増設 ボード/PCIe 拡張 変換アダプター カード

ボーレート 921.6Kbps/ポート|256バイトFIFO|PCIe 2.0 x1

製品ID: 21050-PC-SERIAL-LP
  • 2ポート増設シリアルカード:パソコンにシリアルRS232C(DB9)デバイスを接続するためのロープロファイル対応PCシリアル拡張カード。搭載する2口のポートでハイパフォーマンス16C1050 UARTを実現。PCI Express DB9 カード内蔵の LEDステータスライトが、接続デバイスのアクティビティをモニタリング
  • 優れた互換性:バーコードリーダ/スキャナ、レシートプリンタ、計量器、PLC、医療機器など幅広いデバイスに対応したUART内蔵シリアルインターフェイスカード。ピン9を介して5Vまたは12Vの電力を供給。標準プロファイルブラケット付属
  • 幅広い分野で活躍:サーバールーム、工業制御/自動化、物流、研究所など幅広い分野でのITアプリケーションに適したRS232 PCIeカードで、従来のシリアル機器を引き続き使用可能。DB9ポートは、ねじロック式シリアルケーブルに対応
  • 仕様:16C1050 UART/最大ボーレート 921.6 Kbps/ポート/256バイトFIFO/COMポート保持機能/対応OS:Windows & Linux/ASIX AX99100チップセット/パリティモード:Odd/Even/Mark/Space/None|5/6/7/8/9データビット/PCIe 2.0 x1/標準プロファイルブラケット付属
  • ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

    価格
    ¥ 12,542 JPY 税抜
    ¥ 13,796 JPY 税込
    在庫有り
    27
    待つ...
    Back to top
    mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.3.7 mgctlbxL$C