ノートパソコン用ドッキングステーション
幅広いデバイスに対応し、卓越したパフォーマンスを実現
ユニバーサルドック
USB-C、USB4、USB-A対応ノートパソコンを含む、各種OS、ブランド、ハードウェアプラットフォームとの互換性に優れています。
卓越した互換性を実現
ユニバーサルドックは、各種ハードウェアやOSプラットフォームにも対応し、異なる種類のハードウェアやOSが混在する環境でも1台のドッキングステーションを標準化するのに最適です。展開を簡素化し、効率的な運用を実現します。
次のような用途に最適:
- フリーアドレス / ホテリング
- 異なる機種のハードウェアが混在する環境での展開
- MacBook Air / MacBook Pro(エントリーレベルM1 / M2チップ搭載機)でマルチモニター設定が可能
柔軟なマルチモニタードッキングステーション拡張機能
ユニバーサルドックは、Windows、MacBook、Chromebookを含むすべてのシステムに対応し、最大4台の外部モニターに接続が可能です。DisplayLinkオプションは、エントリーレベルのMシリーズチップ搭載MacBook Pro / MacBook Airで、デュアル、トリプル、またはクアッド(4画面)モニターの設定が可能。 詳細は、MacBookノートPC向けのマルチモニターソリューションをご覧ください。

おすすめのユニバーサルドック

ドッキングステーション/USB-C (USB 3.1 Gen 1)接続/トリプルモニター
トリプル4Kモニタ対応ドッキングステーション。USB-C搭載のMac/Windows/Chromeノートパソコンで、これまでにないレベルの効率性を実現します。

ドッキングステーション/USB-C (USB 3.1 Gen 1)接続/トリプルモニター
Windowsノートパソコン用4K対応USB-C™ドック。市場で初めて4Kモニタ3台接続に対応し、全く新しいレベルの作業効率を実現します。

ドッキングステーション/USB-C (USB 3.1 Gen 1)& USB-A接続
USB-A/USB-C対応ノートパソコン用ドッキングステーション。複数の規格認証に対応し、ノートパソコンの規格が旧型のUSB-A(USB 3.0)から最新のUSB-Cへの移行期にある環境で便利な製品です。
高性能ドッキングステーション
ドライバー不要でセットアップが簡単、GPUの性能を活かした高性能ビデオ出力
GPU性能ビデオ
高性能ビデオと接続オプションを備えた高性能ドッキングステーションは、プロフェッショナルな作業環境を構築するための理想的なソリューションです。これらのドッキングステーションはノートPCのGPUを利用し、ドライバー不要のシンプルなセットアップが可能です。
次の用途に理想的:
- メディア制作、CAD
- 高性能なマルチモニター映像機能を必要とするクリエーター
よりスムーズな展開が可能なドライバー不要の接続方法
ドライバーのインストールが不要な接続方法により、スムーズなリモート展開を実現し、サポートを最小限に抑えた作業環境を実現します。MacBook Air(M3以降のチップ搭載機)に、高性能Thunderboltドッキングステーション、およびデュアルモニターを接続する方法についてはこちら。

おすすめの高性能ドッキングステーション

ドッキングステーション/Thunderbolt 4接続/シングル8K/デュアル4K60Hz
Thunderbolt 4認証対応ドッキングステーション。ノートPCの外部ポート1口に高度な接続機能を追加し、 96WのUSB Power Deliveryでホストデバイスの充電が可能です。

ドッキングステーション/Thunderbolt 3接続/デュアルモニター
Thunderbolt 3 認証、USB Type-C互換の高性能ドッキングステーション。DSC対応DisplayPort 1.4またはHDMI 2.0のデュアル4K/60Hzビデオ出力、96WのPower Delivery(ピーク電力100W)に対応します。
高機能ドッキングステーション
一般的なドッキングステーションには搭載されていない機能を求めるユーザーには、高機能なドッキングステーションがおすすめです。これらのドッキングステーションは、ユニバーサルな互換性と独自の機能を備えており、さまざまな用途で作業効率を強化します。

USB-C接続KVMドッキングステーション(2台のノートPCに対応)
2台のノートPCを接続し、ハードウェアプラットフォームやOSに関係なく、2画面 4K60Hzモニター(MacBook Airを含む)、キーボード、マウス、その他のUSB周辺機器を共有できます。さらに、アクティブなホストPCに90W、スタンバイ中のPCに45Wの電力を同時に供給し、2台のノートPCを同時に充電できます。
StarTech.comのパフォーマンス アドバンテージ
高い互換性と優れたパフォーマンスを保証
StarTech.comでは、あらゆるビジネス環境で高い互換性と優れたパフォーマンスを実現するバラエティ豊富なドッキングステーションを取り揃えています。 製品のパフォーマンスに全力を注ぎ、見つけにくい製品も簡単に見つけることができます。
当社のイノベーションラボでの徹底的な試験と第三者機関により、すべてのビジネス向けノートPC、OS、ハードウェアプラットフォームとの互換性が確認されています。


フル電源と充電
StarTech.comの電源アダプターは、性能の制限や電力の共有を行わず、ノートPCと周辺機器に継続的なフル電源を提供します。

ドッキングステーションのセキュリティ
ケンジントンスロット ロックポートで周辺機器とドッキングステーションを安全に管理

柔軟な取り付けオプション
多くのドッキングステーションには底面に取り付け用のネジ穴があり、デスク、壁、またはVESAマウントに簡単に取り付けることができます。大規模オフィス、フリーアドレス、ホテリング環境に最適です。
シンプルなセキュリティとサポート
StarTech.comのConnectivity Toolsユーティリティは、ネットワークセキュリティの管理やサポート提供を容易にし、ユーザーの利便性を向上させます。
StarTech.comのドッキングステーションでのみ利用可能なConnectivity Toolsの詳細(英語のみ)
MACアドレスパススルー
ホスト側のイーサネットインターフェースのMACアドレスを送信
USBデバイスの接続/切断をタイムスタンプと共に記録
再接続時にアプリのウィンドウ位置を復元
信頼性が高く、高速な有線LANの接続にノートPCを自動的に切替え
ハイブリッドワーカー向けマルチポートアダプター
マルチポートアダプターは、従来のノートパソコン用ドッキングステーションに代わる選択肢であり、持ち運びに便利なコンパクトなデザインで同様の機能を提供します。