USB-Cハブ

USB-Cハブは、1口のUSB-Cポートに複数のUSB-AおよびUSB-C周辺機器を接続できるソリューションです。既存のUSB-Cホストデバイスの接続機能を拡張します。

StarTech.comでは、USB-Cハブのラインナップを幅広く取り揃えており、以下のような機能を搭載しています:

  • セルフパワーまたはバスパワー
  • USB 3.2 Gen 2(10Gbps)、USB 3.2 Gen 1(5Gbps)、USB 2.0(480Mbps)のデーター転送レート
  • 一体型ホストケーブル
  • USB Power DeliveryパススルーおよびB.C 1.2 充電
  • USB-CによるDisplayPort Alt モード
  • 各ポートのオン/オフボタン
  • 有線ギガビットイーサーネット接続
検索条件の追加
解除
待つ...
Back to top