USB-Aハブ

USB-Aハブは、1口のUSB-Aポートに複数のUSB-AおよびUSB-C周辺機器を接続できるソリューションです。既存のUSB-Aホストデバイスの接続機能を拡張します。

StarTech.comでは、USB-Aハブのラインナップを幅広く取り揃えており、以下のような機能を搭載しています:

  • セルフパワーまたはバスパワー
  • USB 3.2 Gen 2(10Gbps)、USB 3.2 Gen 1(5Gbps)、USB 2.0(480Mbps)のデーター転送レート
  • 一体型ホストケーブル
  • ディスクリート型ホストケーブル
  • B.C 1.2充電
  • 有線ギガビットイーサーネット接続
検索条件の追加
解除
待つ...
Back to top