Template:
Image Block

Ultra HDディスプレイ対応高性能アクセサリー
StarTech.comの製品は、「仕事で使うこと」を前提に設計・製造されています。ITプロが求めるパフォーマンス、互換性、耐久性、信頼性を提供します。
UHD機器を導入する際には、アクセサリーも機器の性能に合わせて帯域や機能のチェックが必要になります。使用環境にあった正しいケーブルやアダプターの選び方がわかる、以下のリソースをご利用ください。
Template:
Images Block
Layout Type:
layout-grid
おすすめ高性能UHDケーブル
HDMIやDisplayPortのデバイス間をダイレクトに接続するなら、StarTech.comのケーブルがおすすめです。耐久性と柔軟性に優れた認証対応ケーブルは、ITプロが必要とするビデオパフォーマンスを発揮するように設計されています。耐久性をさらに一歩進めた8K HDMIケーブルのラインアップでは、アラミド繊維補強によりケーブルコアを頻繁な折り曲げから保護し、同時に優れた柔軟性を実現しています。
Template:
Text Block
ITプロのヒント: HDMI規格は入念なチェックが必要。映像出力ソース、ディスプレイともに「HDMI 2.1対応」と記載されていても、使いたい特定の機能(DSC、eARCなど)がデバイスとケーブルの両方でサポートされているか確認しましょう。
Template:
Images Block
Layout Type:
layout-grid
アダプターと一体の「オールインワン」型ケーブル。アダプターとケーブルを組み合わせて使うよりも故障ポイントが少なく、信号品質をより高く保ちます。Thunderbolt 3、Thunderbolt 4、DP Altモード対応USB-Cポート搭載のシステムに最適なソリューションです。
Template:
Text Block