日本
日本
アメリカ
カナダ
イギリス
アイルランド共和国
ヨーロッパ
オーストラリア
オーストリア
ベルギー
チリ
コロンビア
デンマーク
フィンランド
フランス
ドイツ
イタリア
日本
メキシコ
オランダ
ニュージーランド
ペルー
シンガポール
スペイン
スウェーデン
スイス
International
日本語
日本語
English
日本語
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
PEX40GQSFDPI
技術仕様
ドライバ&ダウンロード
(ここに行く)
性能重視のコネクティビティアクセサリーについて、IT専門家達がStarTech.comを信頼する理由をご紹介します。
ネットワークアダプタカード/2ポート40G QSFP+/PCI Express x8/Intel XL710チップ搭載オープンQSFP+コンバージドネットワークアダプタ/40GbE光ファイバーLANカード/Dell PowerEdge、HPE ProLiant/Windows & Linux
任意のQSFP+ トランシーバを使用し、サーバやワークステーションに高帯域幅40ギガビットファイバイーサネットポート2口を増設
TAA Compliant
製品ID:
PEX40GQSFDPI
Write a review
デュアルポートQSFP+ネットワークカード:データセンターブリッジング(DCB)、仮想化、iSCSIオフロードに対応した2ポート40GbEコンバージドネットワークアダプタ;データセンターブリッジング(DCB)、仮想化、iSCSIオフロードサポート
仕様:2x 40 Gbps オープン QSFP+ ポート|MSA準拠|Intel XL710チップ|MMFおよびSMFファイバーサポート|PCIe 3.0 x8|PXEブート|9K ジャンボフレーム|VLAN|標準 & ロープロファイル
パフォーマンスの検証:Spirent SmartBitsを使用して、この40ギガビット・イーサネットカードのパフォーマンスを検証しています;Dell PowerEdge、HPE ProLiant、Lenovo ThinkSystemなどの主要なサーバーとの互換性有
高い柔軟性:MSA規格に準拠したQSFP+またはDACを使用することで、CiscoやHPEなどの主要ブランドのスイッチ、ルーター、デバイスに対応
幅広いOSに対応:Windows 7、8、8.1、10、11、Windows Server 2008 R2、2012、2012 R2、2016、2019、Linuxカーネル3.x +(LTSバージョン)に対応
接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、Wi-Fiオートスイッチなど、パフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションを提供(英語でのみ利用可能)
表示を減らす
販売店または販売代理店からの購入
or
価格
¥
104,688
JPY
税抜
¥
115,157
JPY
税込
在庫有り
67
[object Object]
Customer Questions & Answers
Customer Reviews
Need a little help getting started?
Check out our review
guidelines
閉じる
待つ...
Back to top
Notification
Live chat has been moved to a widget in the bottom right of this page.
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.3.7 mgctlbxL$C