新製品
製品のパフォーマンス
(ここに行く) 性能重視のコネクティビティアクセサリーについて、IT専門家達がStarTech.comを信頼する理由をご紹介します。

ネットワークアダプターカード/2ポート/2.5Gbps/PCI Express x2/Intel I225-V/NBASE-T/802.3af/at PoE+/P4 P8ピンPCIe給電/イーサネット LANカード

パワーオーバーイーサネット (PoE) 2.5GbpsポートをPCI Express対応パソコンに増設

製品ID: PR22GIP-NETWORK-CARD
  • 2ポート2.5G PoEイーサネットカード:デュアルIntel I225-Vチップを搭載し、既存のCat5e/Cat6ケーブル(またはそれ以上)インフラを有効に活用できる高性能PCIe 2.5Gbpsネットワークカード。PoEインジェクター不要。NBASE-T互換(802.3bz)、コネクタータイプ:PCI Express 2.0 x2
  • POE+準拠:接続デバイスに48V DCで1ポートあたり最大30W(PSE)および25.5W(PD)を供給するLANカード。IEEE 802.3af(PoE)および802.3at(PoE+)に対応。アクセスポイント、RFIDリーダー、IPカメラなどのリモートデバイスへ電力を供給
  • 便利なIT管理機能:Intel vProによるリモート管理とトラブルシューティング、PXEブートでOSの展開とアップデートを一元管理、9Kジャンボフレームによるパケットオーバーヘッドの削減、WoLによるリモートシステムブート、効率的なネットワーク管理を実現するVLANサポートなど
  • 優れた品質:コントローラーチップを冷却し、理想的なパフォーマンスを維持するヒートシンク内蔵のイーサネットNIC。回線の接続状態や通信速度を表示するLEDインジケーター搭載。LANトランスで、安定した信号品質とEMIの低減を維持し、信頼性の高い通信を実現
  • 優れた互換性:2.5GBASE-T可変速度オプション(2.5G/1G/100M/10M)、オートネゴシエーション機能を搭載したPC用マルチギガビット有線LANカードOS:Windows、Windows Server、VMware、Linux。標準ブラケット装着済み、薄型パソコン用ロープロファイルブラケット付属

    価格
    ¥ 46,436 JPY 税抜
    ¥ 51,080 JPY 税込
    在庫有り
    35
    待つ...
    Back to top
    mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.3.7 mgctlbxL$C