製品のパフォーマンス
(ここに行く) 性能重視のコネクティビティアクセサリーについて、IT専門家達がStarTech.comを信頼する理由をご紹介します。

USB 3.0 - HDMI変換アダプター/1920x1200(1080p)/DisplayLink認定/マルチモニター対応/USB Type-A接続/Windows & Mac/ブラック/USB - HDMI モニター 変換コネクター/ディスプレイ コンバーター

USB 3.0対応 外付けビデオカード | マルチモニター対応 | USBバスパワー対応 | Mac & Windows®対応

製品ID: USB32HDPRO
  • パフォーマンス:USB 3.0対応HDMIアダプタ。ノート/デスクトップPCのUSB Type-AポートにHDMIモニタ/プロジェクタを接続 | 1920x1200(1080p)ビデオ | 5.1ch オーディオ(HDMI)| HDCP 1.4 | 16cmケーブル
  • 効率アップ:ノートパソコン搭載画面を含む2画面で拡張モードをサポート | 空いているUSB-Aポートを活用し複数のHDMI画面を追加 | 外付け電源不要のUSBバスパワー、コンパクト設計
  • 互換性:DisplayLink規格対応 USB - HDMIアダプタ | 各種USB-Aノートパソコン、Ultrabook、デスクトップPC、省スペースPCとの確かな互換性 | USB 3.0/3.1デバイス対応
  • 簡単セットアップ:OS依存性なし、Windows & Chromeでドライバの自動インストールに対応 | デュアルモニタ/マルチモニタ環境の構成に便利なUSB 3.0(USB 3.1 Gen 1)外部グラフィックカードアダプタ
  • StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)
  • 注意:macOSバージョン10.13.4-6とは互換性がありません。DisplayLinkとの互換性を得るには、10.14以降へのアップデートが推奨されます。

    価格
    ¥ 13,209 JPY 税抜
    ¥ 14,530 JPY 税込
    在庫有り
    57
    待つ...
    Back to top
    mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.3.7 mgctlbxL$C