製品のパフォーマンス
(ここに行く) 性能重視のコネクティビティアクセサリーについて、IT専門家達がStarTech.comを信頼する理由をご紹介します。

ウォールマウント型ラックマウントブラケット 4U/19インチ 機器を垂直に固定

サーバー/ネットワーク/通信機器を垂直に設置する4U ウォールマウント型ラックマウントブラケット

製品ID: RK419WALLV
  • 4U 縦型ウォールマウントラック:19インチラックマウントに対応するIT/AV/ネットワーク機器を垂直に収納できるラックマウントブラケット。耐荷重56.7kg。EIA-310およびREACH 準拠。コンパクトなデザインはサーバールーム/クローゼットなどの設置面積を最小限に抑える省スペース設計
  • すぐに使える壁面設置用ラック:組み立てが完了した状態で出荷。ラックと機器を取り付ける木ネジ(6本)、M5ケージナットとネジ(12セット)が付属。40.6cm(16インチ)間隔の間柱に適合する取り付け穴付き
  • 冷間圧延スチール構造:機器を取り付けるための丈夫で安定したアンカーを提供。パウダーコーティングされた塗料と内部のコーナー溶接は、長期間の使用に耐えられる頑丈な設計長期間の使用に耐えられる頑丈な設計
  • 多機能:TAA規格に準拠した薄型4U垂直ラックマウントブラケット。サーバー、ネットワーク・スイッチ、パッチパネル、AV機器などを垂直方向に取り付け、フルラックを設置できない場所でも簡単に機器にアクセス可能
  • StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

    価格
    ¥ 12,546 JPY 税抜
    ¥ 13,801 JPY 税込
    在庫有り
    46
    待つ...
    Back to top
    mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.3.7 mgctlbxL$C