Cat 8 Cables

StarTech.comのCat 8ケーブルなら、データセンターのあらゆるアプリケーションに信頼性の高い安定した接続ソリューションを提供することができます。最大周波数2000MHzの高速伝送により、Cat6aケーブルの約4倍の優れたスループットを実現します。

当社のCat 8ケーブルは、長期にわたって高いパフォーマンスを維持できるように設計されています。26AWG純銅線を使用した4対のシールドとフォイルツイストペア(S/FTP)構造は、優れた導電性と低抵抗を実現し、安定した通信と最小限の信号損失を可能にします。

使用する純銅線は、さまざまな環境下で一貫した性能を発揮します。各ペアはアルミマイラー箔とすずめっき銅編組でシールドされ、EMI保護が強化されています。

検索条件の追加
解除
待つ...
Back to top