ThunderBolt ケーブル

当社のThunderbolt™ケーブルは、データとビデオを1 本の高性能ケーブルに統合し、Thunderbolt技術のスピードとパワーを活用するための信頼できる高品質ソリューションです。

幅広いThunderboltケーブルを取り揃え、あらゆる用途に適した最適な接続を実現します。さまざまな長さを用意しており、10mの光ケーブル(北米で販売、およびインターナショナル・ウェブサイトから購入可能)と、0.5mから3mまでの標準ケーブル(世界中にある販売拠点から購入可能)を取り揃えています。

Thunderbolt 1(10Gbps)およびThunderbolt 2(20Gbps)対応デバイスと互換性のある当社のケーブルは、双方向データ転送機能とバスパワー対応デバイスへの電力供給に対応しています。当社で取扱っているThunderboltケーブルの全てが、高耐久素材でできており、最高の品質基準を満たしています。 さらに、光ケーブルは、銅線の代わりに光ファイバーを使用しているため、信号損失やEMI干渉を心配せずに済みます。

当社のThunderboltケーブルには、2 年間保証が付いています。

検索条件の追加
解除
待つ...
Back to top