Copper Ethernet Cables

Cat5e、Cat6、Cat6a、およびCat8ケーブルのラインアップをご用意しています。スリムおよびウルトラスリム設計により、狭いスペースでの柔軟な配線が可能で、高密度環境でのエアフローを改善します。

さまざまな長さとカラーからお選びいただけ、どんな構成にも完全にフィットします。ネットワークを簡単に色分けして効率的なケーブル管理を実現します。PoE(Power-over-Ethernet)、VoIP、ビデオストリーミング、高速データ転送など、エンタープライズネットワークの構築や 高帯域幅 イーサネット用途に最適です。

4対ツイストペア構造には純粋な裸銅線を採用し、UTP、S/FTP、STPのオプションを提供します。どのような環境でも安定したパフォーマンスを発揮し、EMI(電磁干渉)による信号損失を最小限に抑えます。

StarTech.comの銅製イーサネットケーブルは、厳格なテストをクリアしており、TIA/EIA仕様を満たすか、それを超える安定した高帯域幅ネットワーク接続を提供します。当社のネットワークケーブルはすべて、ライフタイム保証が付いています。

検索条件の追加
解除
待つ...
Back to top