シリアル制御 - iOS/Android/Chromeブラウザ用 シリアル機器アプリケーションソフトウエア

シリアルデバイス管理アプリのダウンロード

StarTech.com シリアル コントロール ソフトウェアは、Apple App Store および Google Play™ から入手できます。

Apple App Store Logo

Google Play App Store Logo

StarTech.com シリアル制御ソフトウエアのマニュアルのダウンロードはこちら

このシリアル アプリケーション ソフトウェアは、iOS/Android™ 用のモバイル アプリです。コマンドのマッピングと、ユーザーの用途に合わせたインターフェイスのカスタマイズが簡単にできるようになります。

このアプリは、通常のシリアルコンソールとして機能するため、すべてのTelnet対応シリアル機器で使用可能です。また、互換性のあるStarTech.com製品(例:NETRS232、NETRS2321P、NETRS232485、NETRS232485W、ICUSBANDR232)との通信ができるようになっています。

高度なシリアル制御機能が手軽にできるアプリは、スマートフォンやタブレットで必須のツールとなります。また、独自のインターフェイスをプログラミングしたり、外注で開発する手間やコストがかかりません。

シリアル-IPデバイスサーバーの機能を拡張

このアプリは汎用性に優れ、以下のシリアルオーバーIP/シリアルオーバーUSB製品に接続して、様々なシリアル制御デバイスで使用することができます。

ボーレートやIPアドレスといった一般的なシリアル設定の調整機能に対応しており、ブラウザベースのインターフェイスは不要です。

また、インポート/エクスポートツールを使用してすべての設定を保存し、あとで別の機器からアクセスすることも可能です。簡単なボタン操作でのシリアル設定、保存、同期ができるようになっています。

さまざまな設定オプションを表示したアプリケーションのページ例

ネットワーク接続のシリアル製品各種で使用

このシリアル制御アプリは、StarTech.com製品(NETRS232、NETRS2321P、NETRS232485、NETRS232485W、ICUSBANDR232など)の拡張機能として使えるだけでなく、ネットワーク接続された他のTelnet対応シリアル機器でも使用することができます。あらゆるシリアル制御をスマートフォンやタブレットから接続・制御できる便利なソリューションです。

アプリで作成したページのリスト

シリアル機器の制御をより手軽に

このAndroid/iOS対応アプリで、シリアル制御機器へのアクセスがより手軽にできるようになります。特定の用途に合わせて様々なカスタマイズができ、以下のような操作をアプリから行うことができます。

  • 独自のシリアルコンソールコマンドを実行。または、既存のデータベースからコマンドを選択して実行
  • 独自のコンソールコマンドライブラリ、またはカスタム制御ページを作成・変更
  • ボタン、スライダー、スイッチなどを組み合わせ、使用するデバイスに特化したユーザーインターフェイスをカスタマイズ
  • デバイスからの応答に基づいてイベントやアクションを設定
  • HEXおよびASCIIコマンドを編集

シリアル機器管理の従来的なやり方としては、サードパーティ製のソフトウエアパッケージを使用するなどの方法がありますが、かなりの工数がかかります。このアプリでは、かさばる開発パッケージを使う手間が不要になります。

会議室の電灯や音量の制御用に作成したインターフェイスの例

設定を保存し、複数のデバイスからアクセス

このアプリには、インポートおよびエクスポート機能があり、設定を保存してエクスポートし、別のモバイル端末からアクセスすることも可能です。

インポート/エクスポートのページ

インポート/エクスポート機能により、設定、インターフェイス、制御ライブラリを保存し、複数の端末にインポートして展開することができます。モバイル端末にアクセスするたびに同じデータを何度も入力する必要がなく、効率のよい操作が可能です。

null
undefined
undefined
検索条件の追加
解除
undefined
待つ...
Back to top