StarTech.comがお届けするSFP製品には、すべてライフタイム保証がついており、MSA規格に完全準拠しています。 最大のメリットは、メーカー純正品のSFPトランシーバーと全く同等の性能と信頼性を実現している点です。.
ネットワーク接続で最も重要な信頼性の高い性能を提供

100%互換性を保証
メーカー純正品仕様に一致する設計と安定性テストを経た製品を提供。展開時のトラブルとは無縁です。
ライフタイム保証
正真正銘の無期限に渡る保証で迅速な交換に対応。自信を持ってお届けするSFP製品です。
ノーリスク
StarTech.comは、ITハードウエアとサポート のリーダーとして世界中のITプロに信頼されています。
グローバル展開
大規模な営業販売ネットワークを通じ、世界各地で同様にSFP製品購入ができる体制が整っています。
10Mbpsから40Gbpsまで、各種ネットワークでメーカー純正品との互換性を提供
SFP モジュール
リソース
幅広い範囲をカバーする豊富な製品展開
StarTech.comがお届けするSFPモジュールおよびDACケーブルは、10Mbpsから40Gbpsまで幅広く対応し、安定性に優れシームレスなネットワークソリューションを提供します。
StarTech.com製トランシーバモジュールとケーブルの組み合わせは、 ネットワークに最大限の信頼性を提供し、高いパフォーマンスを引き出します。
SFP+、QSFP+、分岐ケーブルの豊富なラインアップを展開。ライフタイム保証と無期限技術サポートに裏打ちされた品質により、安定したネットワーク性能に必要な利便性と信頼性を実現します。
ご存知でしたか?
StarTech.comのSFP製品に移行しても、メーカー保証が無効になることはありません。

ご購入前にテクニカルな疑問を解決!随時ご相談を受け付けています。
StarTech.comがお届けするSFPモジュール(mini-GBIC)は、すべてMSA規格(メーカー間合意規格)に完全準拠しています
Cisco、HP、Juniperなどに止まらず、すべての互換ネットワーク装置でStarTech.com製SFPモジュールが使えます。
MSA規格は、SFPおよびSFP+ トラシーバモジュールのオープン市場を形成します。製品の選択肢が広がり、価格競争が生まれるため、ユーザーはコストの軽減を図ることができます。
MSA規格に準拠するStarTech.com製SFPは、Cisco、HP、Juniperなどの純正品SFPとフォームファクタや機能の面でまったく同じであり、安心して使用することができます。 MSA規格に完全一致するよう製造されたStarTech.com製のSFPモジュールは、Cisco、HP、Juniperその他ブランドと互換ネットワーク装置で使用でき、安定した性能を発揮します。
MSA規格とは?
SFP(Small Form-Factor Pluggable)および拡張SFP+光トランシーバは、Multi-Source Agreement (メーカー間合意)に基づく規格に合わせて製造される、標準化された技術です。MSAは、ネットワーク装置(イーサネットスイッチ、ルーター、メディアコンバータなど)のベンダー間で、各社が業界で共通の規格を使用し、互換性のある製品を市場に提供する取り決めです。SFP/SFP+の機械的・電子的なインターフェイスを含むすべての要素は、MSA合意によって決定されます。