Ta reda på varförIT-proffs litar på StarTech.com när det gäller tillbehör för anslutningsmöjligheter.
USB C till HDMI 2.0-adapter med strömförsörjning ‒ videokonverterare USB Type-C till HDMI-skärm för 4K vid 60 Hz ‒ port som ger strömförsörjning på 60 W för direktladdning ‒ Thunderbolt 3-kompatibel ‒ svart
USB Type C till HDMI-adapter | Thunderbolt 3-kompatibel | 4K 60 Hz
TAA Compliant
Produkt ID: CDP2HDUCP
HÖG PRESTANDA: Aktiv USB-C- (DP 1.2 Alt Mode) till HDMI 2.0-adapter låter dig ansluta en enda HDMI-skärm som stöder 4K 60 Hz UHD (4096 x 2160/3840 x 2160). Kompatibel med HDCP 2.2/1.4 och Thunderbolt 3
60 W PD GENOMGÅENDE LADDNING: Denna svarta USB-C-videokonverterare med PD tillåter upp till 60 W strömförsörjning för att driva och ladda din bärbara dator medan du visar video på en HDMI-bildskärm med en enda USB-C-port
KOMPATIBILITET: Fungerar med bärbara datorer som har DisplayPort över USB Type-C (TB3-kompatibla) som Lenovo ThinkPad X1 Carbon, Dell XPS 13, HP EliteBook, TB3 MacBook Pro 13/Air, Surface Book 3/Laptop 3, Chromebook
BILDSKÄRMSKOMPATIBILITET: Testad för topprestanda vid 4K 60 Hz på HDMI-bildskärmar, projektorer och HDTV:er, inklusive Dell, Samsung, LG, Asus, Acer, BenQ, Sony, NEC och Epson. Bakåtkompatibel med 1080p
ENKEL ATT ANVÄNDA: USB C- till HDMI-adapter stöder en drivrutinlös plug & play-installation och fungerar med macOS, iPadOS, Windows, Chrome OS och Linux | Kompatibel med Thunderbolt 3 och tidigare versioner av DisplayPort