Thunderbolt-videoadaptrar

Utnyttja hastigheten och kraften hos Thunderbolt för att lägga till sömlös kapacitet för flera skärmar på din Mac- eller Windows-enhet. Med en ojämförlig genomströmning på 40 Gbit/s levererar StarTech.com Thunderbolt-videoadaptrar all den prestanda och bärbarhet som du behöver för att omdefiniera din arbetsyta, var du än är.

  • Lägg till dubbla 4K UHD-skärmar via en enda Thunderbolt-port
  • 5K-kompatibel - Anslut en enskild 5K-skärm för knivskarp foto- och videoredigering
  • Maximal bärbarhet, kompakt design och hållbar konstruktion med låg vikt
  • Alla StarTech.coms videoadaptrar backas upp av en branschledande garanti och gratis livstidsgaranti på teknisk support
Filter
Klar
Vänta...
Back to top