Varför IT-proffs litar på StarTech.com
Hårdvaru- och OS-kompatibilitet garanteras
Benchmarking av prestanda och testning av kvalitetssäkring
Valideringar och certifieringar från tredje part
Omfattande teknisk dokumentation
24 timmars support från tekniska rådgivare och IT-proffsgemenskapen
Utformad av IT-proffs för IT-proffs


Ta reda på hur StarTech.com lever upp till sitt åtagande för IT Pro-prestanda.
Säkerställd kompatibilitet
StarTech.com förstår vikten av kompatibilitet för IT-proffs. Genom testning och certifieringar från tredje part säkerställer vi kompatibilitet med ett stort antal moderna och äldre hårdvarumärken och operativsystem.
Engagemang för kompatibilitet


Testad och certifierad för tillförlitlighet
För att maximera tillförlitligheten hos dina tekniska lösningar genomgår StarTech.coms produkter omfattande interna prestandabänkningar, signalintegritet och kvalitetssäkringstester i vårt nordamerikanska laboratorium. Prestandavalidering från tredje part utförs också av Granite River Labs och Allion.

Innovation för att tillgodose dina behov
StarTech.com-produkter är utformade av IT-proffs, för IT-proffs för att uppfylla deras specialiserade behov. Vårt team av ingenjörer utvecklar kontinuerligt nya produkter för att stödja ny teknik med funktioner som inte finns tillgängliga hos andra IT-tillverkare.




Omfattande teknisk information
På StarTech.coms webbplats finns omfattande teknisk dokumentation med foton, diagram, hårdvaru-/OS-kompatibilitet och certifieringar för att se till att du har den information du behöver, när du behöver den.
Genomtänkt utformad för IT-proffs
StarTech.com products feature sleek, modern, designs that integrate seamlessly into businesses and workplaces. Features such as enhanced strain relief and TPE construction in many of our adapters and cables ensure enhanced performance & reliability.
Other unique features such as locking docks and cables, energy-saving functionality, and built-in cable management provide added benefits for businesses and the IT pros that support them.

Recensioner i media
"StarTech.com has managed to create a USB-C mini travel dock that stands out from the crowd."

Best Laptop Docking Station of 2021

StarTech.com-produkter har ledande branschmedlemskap och certifieringar för att säkerställa att de fungerar pålitligt och är betrodda för att vara kompatibla med en rad olika lösningar.


Våra efterlevnadsstandarder och säkerhetscertifieringar garanterar att StarTech.com-produkter kan användas på ett tillförlitligt sätt över hela världen.


Över 80 % av alla Fortune 500-företag använder StarTech.com-produkter
Branscherkännande

Utformad för företag överallt
StarTech.coms kvalitetsåtagande omfattar mer än bara prestanda. Våra produkter har en elegant och modern design som smidigt kan integreras i din arbetsplats.