Enhetsmonteringsfästen & tillbehör

Våra fästen och tillbehör för hårddiskmontering ger mångsidiga alternativ för montering av dina hårddiskar och solid state-enheter. Vissa av våra fästen och tillbehör inkluderar:

  • Paket för montering av din 2,5" SSD eller HDD i ett 3,5" enhetsfack
  • Kabinett för att göra om din 2,5" SATA SSD eller HDD till en 3,5" hårddisk
  • Hårddiskskydd i silikon skyddar dina 2,5" eller 3,5" hårddiskar eller solid state-enheter från skador och statisk elektricitet
Filter
Klar
Vänta...
Back to top