Webbseminarier för IT-proffs
Tekniska tips, trender och insikter från IT-proffs, för IT-proffs.

Hör andra IT-experter förklara hur man löser unika tekniska problem, ger tips om hur man optimerar produktiviteten på arbetsplatsen och diskuterar de senaste trenderna i branschen för att förenkla arbetet.
Senaste webbseminariet

Hantera huvudlösa servrar och andra unika KVM-lösningar
Under den här informativa sessionen guidar våra experter dig genom utmaningarna och möjligheterna med att distribuera och hantera headless-servrar. Vi utforskar hur man utnyttjar KVM-switchar och extenders för att få åtkomst till headless-servrar från fjärrplatser, samt hur man felsöker och underhåller dessa system på ett effektivt sätt. Oavsett om du är en erfaren IT-proffs eller precis har börjat på området utrustar det här webbseminariet dig med den kunskap och de verktyg du behöver för att optimera din serverhantering och förbättra din IT-infrastruktur.
Kom ikapp med tidigare webbseminarier för IT-proffs

StarTech.coms främsta experter ger dig insikter som hjälper dig att besluta om vilken adapter eller dockningsteknik som är bäst lämpad för din installation med flera skärmar. Förutom att diskutera hur MST, DisplayLink och Thunderbolt fungerar, går vi igenom viktiga saker att tänka på när det gäller videoprestanda, skärmupplösning, antal bildskärmar och krav på kompatibilitet mellan enheter och operativsystem.

Lär dig varför du bör använda genomtänkt utformade bärbara datorer med professionell IT-prestanda i stället för konsumentalternativ, särskilt i hybridmiljöer och miljöer med delade arbetsutrymmen. Hör IT-experter diskutera hur funktioner som är speciellt avsedda för IT-proffs gör dockningsstationer för bärbara datorer enkla att hantera, säkra och kompatibla.

Hör från StarTech.coms IT-proffs om varför USB-C-, Thunderbolt-, HDMI- och DisplayPort-kabelns kvalitet är viktig när du använder Ultra HD-skärmar (UHD). Jämfört med att köpa billiga konsumentmodeller eller återanvända äldre kablar bidrar de senaste prestandakablarna till en stabil bild och ger höga upplösningar och uppdateringsfrekvenser – ända upp till 8K 60 Hz.