Product Performance
Ta reda på varför IT-proffs litar på StarTech.com när det gäller tillbehör för anslutningsmöjligheter.

HDBaseT-förlängare med flera ingångar och inbyggd switch - DisplayPort, VGA och HDMI över CAT5 eller CAT6 - upp till 4K

Anslut din bärbara dator till en avlägsen skärm över standard CAT5- eller CAT6-kablage och växla enkelt mellan HDMI-, DP- eller VGA-videokällor

Produkt ID: STDHVHDBT
  • Slipp bekymret och kostnaden av att använda flera hårdvaruenheter, med en switch och förlängare i en enhet med VGA-, DP- och HDMI-ingångar
  • Upprätthåll enastående bildkvalitet på upp till 39,6 meter bort, med stöd för Ultra HD 4K över vanligt CAT5e- eller CAT6-kablage
  • Stöder HD-videoupplösningar som till exempel 1920x1200 eller 1080p vid avstånd på upp till 70 m
  • Städad, professionell installation med medföljande monteringsfästen
  • Inga program eller drivrutiner behövs med plug-and-play-installation
  • Dolby® TrueHD, DTS-HD MA audio

    Ditt pris
    576,99 EUR excl. VAT
    721,24 EUR incl. VAT
    [object Object]
    Vänta...
    Back to top
    mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.3.7 mgctlbxL$C