Ny
Product Performance
Ta reda på varför IT-proffs litar på StarTech.com när det gäller tillbehör för anslutningsmöjligheter.

Slim Lock Noble Wedge® Slot-kompatibel, 1,5 m låskabel, stöldskydd för skrivbord för bärbar dator/Notebook, skärbeständig stålkabel, kombinationslås

Säkra din bärbara dator, dockningsstation eller annan kringutrustning med detta lås som är kompatibelt med Noble-slot

Produkt ID: SNBLC4D-LAPTOP-LOCK
  • NOBLE WEDGE® SLOT-KOMPATIBEL: Kombinationslås för bärbara datorer med Wedge-låsspets, 1,5 m lång stöldskyddad kabel och zinklegerad låskropp. Kompakt design för ultratunna bärbara datorer. Inkluderar kardborreband för förvaring
  • ULTRASLIMMAD DESIGN: Låset har en excentrisk spets, vilket gör att Ultrabooks och smala bärbara datorer kan vila platt på ett skrivbord eller en arbetsyta. 360 ° roterande låshuvud ger flexibilitet för att minska belastningen på säkerhetsspåret. Låshuvudets diameter 14 mm
  • 4-SIFFRIGT KOMBINATIONSLÅS: Nyckelfri 4-siffrig kod som kan återställas av användaren ger 10 000 möjliga kombinationer. Kabellås för bärbar dator med 4 mm tjock kolstålskabel som är skärbeständig. EVA-skumdistans nära låsspetsen förhindrar att den bärbara datorn eller enheten slits
  • BRED KOMPATIBILITET: Denna låskabel för bärbar dator är inte märkesspecifik och fungerar med ett brett utbud av ultratunna bärbara datorer och bärbara 2-i-1-datorer (inklusive kompatibla Dell-modeller) eller annan kompatibel kontors- och laboratorieutrustning
  • FLERA INSTALLATIONSALTERNATIV: För den långa kabeln genom ett kabelgenomföringshål eller fäst den vid ett bordsben. Perfekt säkerhetslås för mässor och produktutställningar. Använd även ankarlåsen LTANCHOR och LTANCHORL (säljs separat) för att säkra utrustning på nästan alla plana ytor

    Ditt pris
    25,99 EUR excl. VAT
    32,49 EUR incl. VAT
    [object Object]
    Vänta...
    Back to top
    mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.3.7 mgctlbxL$C