Ta reda på varförIT-proffs litar på StarTech.com när det gäller tillbehör för anslutningsmöjligheter.
7 m VESA-certifierad aktiv DisplayPort 1.4-kabel, DP8K DisplayPort-kabel med HBR3, HDR10, MST, DSC 1.2, HDCP 2.2, 8K 60 Hz, 4K 120 Hz - DP 1.4-kabel M/M
Möjliggör en längre 8K-anslutning utan behov av en extern strömkälla
TAA Compliant
Produkt ID: DP14A-7M-DP-CABLE
KONSTRUERAD FÖR LÅNG RÄCKVIDD: 7 m aktiv DisplayPort 1.4-kabel levererar 8K-video längre än passiva kablar. Integrerad självförsörjande signalförstärkare ger konsekvent prestanda utan behov av en DP-förstärkare eller extern strömkälla
CERTIFIERAD AV TREDJE PART: Den aktiva DP 1.4-kabeln är VESA-certifierad för sömlös kompatibilitet med DisplayPort-enheter och tillförlitlig prestanda över längre längder. Vid användning av certifierade kablar garanteras DisplayPort-kompatibilitet med alla funktioner
HÅLLBAR KONSTRUKTION: Låsbara guldpläterade kontakter med robusta dragavlastningar för att förhindra oavsiktliga frånkopplingar. Den yttre TPE-kabelmanteln är flexibel, giftfri, halogenfri och RoHS-kompatibel. Skärmad kabel och kontakt för förbättrat EMI-skydd
MÅNGSIDIG INSTALLATION: Denna aktiva DP 1.4-kabel är enkelriktad, med praktiska märkta kontakter för källa och skärm. Den 7,5 mm breda kabelytterdiametern är identisk med passiva kablar och förbättrar flexibiliteten. VW-1 brandklassad mantel förbättrar flamsäkerheten
SPECIFIKATIONER: Svart. 7,6 m. Enkelriktad kabel. DP8K stöder HBR3/HDR10/MST/DSC 1.2/HDCP 2.2. 8K 60 Hz, 4K 120 Hz, 1440p 240 Hz med DSC. Bakåtkompatibel med DP 1.3/1.2. Kabelns ytterdiameter: 7,5 mm. Guldpläterade kontakter. Robust TPE-mantel med skärmning.