Ny
Product Performance
Ta reda på varför IT-proffs litar på StarTech.com när det gäller tillbehör för anslutningsmöjligheter.

2 m USB-C-laddningskabel, skruvlåsning på sidan, 240 W (5 A) PD EPR, dubbla lager silikon/flätad mantel, USB 2.0-laddningskabel för bärbar dator, USB-IF-certifierad, robust USB-C-laddningskabel

Säker anslutning med denna robusta USB-C-kabel med sidolåsande skruvar

Produkt ID: S2CEPR2M-USBSL-CABLE
  • USB-C EPR-LADDNINGSKABEL: USB-C-kabel med sidolåsning stöder Power Delivery 3.1 EPR med upp till 240 W för högpresterande bärbara datorer. Perfekt för laddare och hubbar med USB-C-portar med sidolåsning. Prestandamärkningar på kontakterna för enkel identifiering
  • USB-IF-CERTIFIERAD: USB C-kabeln med integrerat E-marker-chip är USB-IF-certifierad, för konsekvent strömförsörjning till USB-C-värdar och kringutrustning. När du använder certifierade kablar garanteras tillförlitlig prestanda och kompatibilitet
  • KVALITETSKONSTRUKTION: Flexibelt flätat nylonjacka motstår slitage och klarar -/+90° böjningar och upp till 20.000 böjningscykler; Förnicklade kontakter som klarar mer än 10 000 inkopplingar; M2 skruvlåsningskontakt
  • ANVÄNDNING: Kompatibel med enheter med USB-C Power Delivery. Skruvlåsning för hårddiskkabinetter och extern lagring. Lämplig för högpresterande bärbara datorer som 16-tums MacBook Pro/Max M-serien. Stödjer USB 2.0 för allmän filöverföring/-synkronisering
  • PRESTANDA: 240 W/5 A PD 3.1 EPR, 48 V; Bakåtkompatibel med 140 W/100 W/60 W; USB 2.0 Type-C (480 Mbps); 2 meter kabel; Färg: Svart. UD: 4,7 mm. Silikonmantel med flätad nylon. OBS: USB-C-video (DP-alt-läge) stöds inte

    Ditt pris
    22,99 EUR excl. VAT
    28,74 EUR incl. VAT
    [object Object]
    Vänta...
    Back to top
    mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.3.7 mgctlbxL$C