Thunderbolt-kablar

Våra Thunderbolt™-kablar ger pålitligheten du behöver för att utnyttja hastigheten och kraften från Thunderbolt-teknik och kombinera både data och video i en enda högpresterande kabel.

Du hittar den perfekta anslutningen som passar alla situationer med vårt stora utbud av Thunderbolt-kablar. De finns i olika längder. Vi har en optisk kabel som är tillgänglig i Nordamerika och genom vår internationella webbplats som kan nå upp till 10 meter och så har vi våra vanliga kablar som är tillgängliga världen över och med räckvidd från 0,5 meter upp till 3 meter.

Våra kablar är kompatibla med Thunderbolt 1- (10 Gbps) och Thunderbolt 2-enheter (20 Gbps) och stöder dubbelriktade dataöverföringar och strömtillförsel för bussdrivna enheter. Alla våra Thunderbolt-kablar är tillverkade av väldigt tåliga material och designade efter högsta kvalitetsstandarder. Dessutom använder våra optiska kablar optisk fiber istället för koppar så att du slipper oroa dig för signalförlust eller EMI-interferens.

Alla våra Thunderbolt-kablar täcks av vår 2-årsgaranti.

Filter
Klar
Vänta...
Back to top