Product Performance
Ta reda på varför IT-proffs litar på StarTech.com när det gäller tillbehör för anslutningsmöjligheter.

Universell projektorväggmontering - Projektormontering stöder korta och mycket korta projektionsavstånd upp till 15 kg - Lutningsbar/vridbar/roterbar - Justerbar från 41,9 cm till 57,7 cm från väggen

Justerbart projektorfäste | Upp till 57,7 cm förlängning från vägg | Stål/aluminium

Produkt ID: PROJWALLMNT
  • UNIVERSELL VÄGGMONTERING FÖR PROJEKTORER: Stöder projektorer med kort och mycket kort projektionsavstånd med monteringshålsmönster upp till 325 mm i diameter. Stöder projektorer upp till 15 kg.
  • JUSTERBART PROJEKTORFÄSTE: Stöder både projektorer med kort och mycket kort projektionsavstånd. Med armen kan du placera en projektor mellan 41,9 cm och 57,7 cm från väggen (verktyg medföljer) för att justera projektionsförhållandet.
  • EXAKT JUSTERBARHET: Optimera enkelt projektorplaceringen med 3 färgkodade rattar för +/- 10 ° vridbar, +/- 5 ° lutning (höjd), +/- 10 ° vridning (rullning), +/- 20 mm sidoförskjutning, säker justering med medföljande skiftnyckel
  • MÄRKESKOMPATIBILITET: Projektorväggfäste kompatibelt med projektorer från märken som BenQ, Acer, Optoma, Eiki, Hitachi, Sanyo, NEC, Epson, Sony, LG och Dell bland andra (flera skruvstorlekar inkl.)
  • GENOMTÄNKT DESIGN: Den här väggprojektorns monterings-/hållarsats har en kraftig stål- och aluminiumkonstruktion som stöder kabeldragning och integrerad kabelhantering. Inkluderar dekorativa snäppfästen.

    Ditt pris
    204,99 EUR excl. VAT
    256,24 EUR incl. VAT
    [object Object]
    Vänta...
    Back to top
    mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.3.7 mgctlbxL$C