Ladda ned StarTech.coms mjukvara för seriell kontroll från Apple App Store, Google Play™ Store eller Chrome Web Store.
Hämta handboken för StarTech.coms seriestyrda programvaror HÄR
Denna seriella applikation är en mobilapp för iOS, Android™ och webbläsaren Chrome™. Den låter dig planera kommandon enkelt och bygga ett kontrollgränssnitt som är anpassat efter din specifika seriella applikation.
Appen fungerar som en traditionell seriell konsol så att du kan använda den till att ansluta till och kontrollera i stort sett vilken seriell Telnet-kapabel enhet som helst. Dessutom är den designad att kommunicera med kompatibla seriella produkter från StarTech.com (till exempel NETRS232, NETRS2321P, NETRS232485, NETRS232485W och ICUSBANDR232).
Denna praktiska applikation ger dig enkel och avancerad seriell kontroll och är därför ett måste till din smarttelefon- och surfplatteapplikation. Spara tid och pengar genom att slippa koda ditt eget gränssnitt eller behöva anställa en kodare för att göra det åt dig.
Denna mångsidiga app fungerar med i stort sett vilken seriestyrda enhet som helst vid anslutning till en av följande seriell-över-IP- eller seriell-över-USB-produkter:
Den integrerar stöd för att anpassa de vanligaste seriella inställningarna, som till exempel överföringshastigheter eller IP-adresser, utan att behöva använda ett webbläsarbaserat gränssnitt.
Använd import- och exportverktyget för att spara dina inställningar för att nå dem vid andra tillfällen, även från andra enheter. Lätt att ställa in, spara och synka seriella inställningar med bara några knapptryck.
Förutom att vara ett fantastiskt tillägg till din NETRS232, NETRS2321P, NETRS232485, NETRS232485W, ICUSBANDR232 fungerar appen med andra nätverkade seriella enheter som stöder Telnet. Nu kan du ansluta till och kontrollera i stort sett vilken seriell enhet som helst bekvämt från din smarttelefon eller surfplatta.
Denna applikation från Android och iOS ger dig snabb och enkel åtkomst till dina seriestyrda enheter. Anpassningsmöjligheterna är oändliga och varje inställning kan skräddarsys efter din specifika applikation. Med appen kan du:
Med appen slipper du frustrationen och tiden det tar att kontrollera dina seriella enheter med hjälp av traditionella metoder (till exempel använda ett otympligt mjukvarupaket från tredje part).
Med integrerad import- och exportfunktion kan du spara och exportera dina inställningar så att du kan nå dem från olika mobila enheter.
Import- och exportfunktionen gör det lätt att spara inställningar, gränssnitt och hantera bibliotek och sedan importera dessa inställningar till flera enheter. Du kan spara tid och slippa fylla i data varje gång du får åtkomst till din mobila enhet.