Product Performance
Ta reda på varför IT-proffs litar på StarTech.com när det gäller tillbehör för anslutningsmöjligheter.

USB-C-hubb med fyra portar - 1x USB-A- och 3x USB-C-portar - USB 3.1 10 Gbps - Bussdriven - USB Type C-hubb med 25 cm omlindningsbar kabel - Bärbar USB-C- till USB-A-hubb/-delare

USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | 3x USB-C | 1x USB-A | Inbyggd 25 cm omlindningsbar kabel

Produkt ID: HB31CM1A3CB
  • HÖG PRESTANDA: Denna bussdrivna USB 3.2 Gen 2 10 Gbps expansionshubb har en USB-C-värdport och flera nedströmsportar (3x USB-C och 1x USB-A). Stöder upp till 15 W ström (tillhandahålls av USB-värden) som delas mellan alla anslutna nedströmsenheter
  • KOMPAKT OCH PORTABEL: Liten formfaktor 13,5 cm x 6,2 cm x 2 cm hållbart plasthölje. Inbyggd 25 cm värdkabel med kabelhantering för att förhindra trassel under resor från kontorsarbetsplats till styrelserum och arbete hemifrån
  • USB-HUBB MED 4 PORTAR: 3x USB-C- och 1x USB-A-portar stöder snabba dataöverföringshastigheter (10 Gbps). Idealisk för anslutning av USB-enheter, inklusive SSD-enheter, USB-enheter, lagringsmatriser, webbkameror, USB A/V-inspelningsenheter, tangentbord och möss. Bakåtkompatibel med USB 3.2 Gen 1/2.0/1.1/1.0
  • VÄRDKOMPATIBILITET: USB-hubben fungerar med alla USB-C-värddatorer, inklusive bärbara datorer och ultrabooks (Lenovo, HP, Dell, Microsoft och Apple Macbook Pro/Macbook Air) och surfplattor, konvertibla datorer och Chromebooks (Google Pixelbook, iPad Pro, Samsung Galaxy-enheter)
  • ENKEL INSTALLATION: USB-expansionshubb/-splitter är oberoende av operativsystem med stöd för plug-and-play på alla operativsystem, inklusive Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS och Android

    Ditt pris
    51,99 EUR excl. VAT
    64,99 EUR incl. VAT
    [object Object]
    Vänta...
    Back to top
    mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.3.7 mgctlbxL$C