Ta reda på varförIT-proffs litar på StarTech.com när det gäller tillbehör för anslutningsmöjligheter.
uSB-C-hubb med 4 portar - 4x USB-C-portar - USB 3.1 10 Gbps - Bärbar USB-C-hubb med 100 W pass-through-strömförsörjning - USB Type C-hubb med/32 cm omlindningsbar kabel
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | 4x USB-C | 100 W pass-through-strömförsörjning | Inbyggd 25 cm omlindningsbar kabel
TAA Compliant
Produkt ID: HB31CM4CPD3
HÖG PRESTANDA: Denna USB 3.2 Gen 2-expansionshub på 10 Gbps har en USB-C-värdport och 4x nedströms USB-C-portar. USB-hubben kan drivas via buss eller med en USB-C-strömadapter (ingår inte) för upp till 100 W USB-pass-through-strömförsörjning
USB-PASS-THROUGH-STRÖMFÖRSÖRJNING: USB-hubben stöder anslutning av en USB-C-strömadapter med upp till 100 W. 15 W är reserverade för hubben och upp till 85 W är tillgängliga för att driva/ladda värddatorn och nedströms USB-enheter (upp till 7,5 W per port)
KOMPAKT OCH PORTABEL: USB 3.2-hubb med liten formfaktor har ett hållbart plasthölje. Inbyggd 32 cm lång värdkabel med kabelhantering för att förhindra trassel under resor från kontorsarbetsplats till styrelserum och arbete hemifrån
VÄRDKOMPATIBILITET: USB-hubben fungerar med alla USB-C-värddatorer, inklusive bärbara datorer och ultrabooks (Lenovo, HP, Dell, Microsoft och Apple Macbook Pro/Macbook Air) och surfplattor, konvertibla datorer och Chromebooks (Google Pixelbook, iPad Pro, Samsung Galaxy-enheter)
ENKEL INSTALLATION: USB-hubb/-splitter med flera USB-C-portar är OS-oberoende med stöd för plug-and-play på alla operativsystem, inklusive Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS och Android